Connettore da incasso SACC-SQ, maschio, M12, codifica D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1456394

Codice componente
1456394
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.00 €

20 56 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction montaggio Valore nominale IP IP20 Diametro esterno(mm) 1.20
Sezione connettore(mm²) 0.34 mm² (max) Numero di pin 4 Codifica D
Collegamento (componenti) Saldatura Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M12, integrata
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Maschio
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Merci industriali

Si trova sulla pagina di Connettore da incasso SACC-SQ, maschio, M12, codifica D, il codice articolo è il seguente: 1456394.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1456394.

Supporto tecnico