Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1456404
Connection direction | integrato | Valore nominale IP | IP20 | Diametro esterno(mm) | 1.20 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | 0.34 mm² (max) | Numero di pin | 4 | Codifica | D |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore a filo SACC-SQ, femmina, M12, codifica D, il codice articolo è il seguente: 1456404.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1456404.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali