Connettori a innesto di installazione SACCBP (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1442188

Codice componente
1442188
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.02 €

4 72 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 1.50 Valore nominale IP IP67 Lunghezza cavo(m) 1
Numero di pin 12 Materiale contatto CuZn Codifica A
Materiale guaina PVC Superficie di contatto Au Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettori a innesto di installazione SACCBP, il codice articolo è il seguente: 1442188.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1442188.

Supporto tecnico