Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1619196 |
1619197 |
1619202 |
1619206 |
1619219 |
1619220 |
1619225 |
1619226 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05 € | 12 | 93 giorni | 8 | Spina a manicotto | Inserto contatti per il supporto sul dispositivo | |||
16.05 € | 12 | 93 giorni | 8 | Presa a manicotto | Inserto contatti per il supporto sul dispositivo | |||
16.05 € | 12 | 93 giorni | 17 | Spina a manicotto | Inserto contatti per il supporto sul dispositivo | |||
16.05 € | 12 | 53 giorni | 17 | Presa a manicotto | Inserto contatti per il supporto sul dispositivo | |||
16.47 € | 12 | 93 giorni | 8 | Spina a manicotto | Inserto contatti adatto | |||
16.47 € | 12 | 93 giorni | 8 | Presa a manicotto | Inserto contatti adatto | |||
16.42 € | 12 | 86 giorni | 17 | Spina a manicotto | Inserto contatti adatto | |||
16.42 € | 12 | 93 giorni | 17 | Presa a manicotto | Inserto contatti adatto |
Loading...
Connection direction | pin dritti | Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di prova(A) | Ciascun contatto di alimentazione: 3.6 | Tensione nominale | 60V/AC/DC | Colore | Argento |
Materiale custodia | Metallo | Collegamento (componenti) | Crimpatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M17 |
Con tenuta | Speedcon |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali