Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Connettore bus SACC, maschio M12 dritto, codifica D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411046

Codice componente
1411046
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

25.35 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Contenuto(pz) 1 Numero di pin 4
Codifica D Collegamento (componenti) Crimpatura Lato collegamento tipo di filettatura M12
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore bus SACC, maschio M12 dritto, codifica D, il codice articolo è il seguente: 1411046.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411046.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico