Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1417430 |
1417443 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.46 € | 4 | 7 giorni | [Tipo dritto] Tipo dritto | Maschio M12, dritto | |||
51.79 € | 4 | 7 giorni | [Angolo] ad angolo retto | Maschio M12 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 0.5 | Valore nominale IP | IP67 | Diametro cavo(mm) | 4-8 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | 0.14 mm² (max) | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 | Numero di pin | 8P8C |
Colore | Argento | Materiale contatto | Lega di rame | Codifica | X |
Superficie di contatto | Oro su nichel | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Ethernet | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali