Spina da incasso sistema bus SACCBP, M12 con montaggio posteriore / a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1429059

Codice componente
1429059
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.69 €

4 84 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 0.5 Diametro esterno(mm) 1.35 Sezione connettore(mm²) 0.25
Numero di pin 8 Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V AC) 30
Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Maschio
Materiale guaina TPE Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Connection direction Montaggio
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Spina M12, integrata

Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACCBP, M12 con montaggio posteriore / a vite, il codice articolo è il seguente: 1429059.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1429059.

Supporto tecnico