Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1551532
Lunghezza(m) | 0.5 | Diametro esterno(mm) | 1.20 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione conduttore | 1 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 | Numero di pin | 4 |
Tensione nominale(V AC) | 250 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | D | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore Bus |
Tipo connettore | Maschio | Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Connection direction | Montaggio | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACC-DSI, M12 SPEEDCON, codifica D, montaggio anteriore / a vite con filettatura PG9, con filo TPE litz da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1551532.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1551532.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali