Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1551529
Lunghezza(m) | 0.5 | Diametro esterno(mm) | 1.20 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 250 |
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | D |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Connection direction | Integrato |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACC-DSI, presa M12 SPEEDCON, codifica D, montaggio frontale / a vite con filettatura PG9, con filo TPE litz da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1551529.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1551529.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali