Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Color | Grigio | AWG | 26–10 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 | Tensione nominale(V) | 320 | Corrente nominale(A) | 20 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 48.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 38.5 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Spina di corto | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Larghezza morsetto(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali