Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 128 | Color | Grigio | AWG | 26–12 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–2.50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 | Tensione nominale(V) | 500 |
Corrente nominale(A) | 17.5 | Pin per fila | 32 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 111 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 34.40 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Array di terminali di derivazione | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
N. di file
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali