Codice articolo del costruttore: 3029965
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 603.92 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3029965
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 24–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 6 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 41 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 49 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 113 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a scorrimento SGSK, il codice articolo è il seguente: 3029965.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3029965.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali