Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 | Corrente nominale(A) | 6.3 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 6.3 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 62.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 61.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
AWG
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali