Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3038367 |
3038435 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 100 | 7 giorni | 28–12 | 6.2 | 0.08–6 | 0,08 - 4 | 500 | 61.5 | 6.2 | |||
2.37 € | 100 | 7 giorni | 28–14 | 5.2 | 0.08–4 | 0.08–2.5 | 400 | 60.5 | 5.2 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | Corrente nominale(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale (dettagli)(A) | 20 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali