Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 24–8 | Larghezza morsetto(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale del connettore(mm²) | fili flessibili 0.2 x 10mm² · fili rigidi 1.5–16mm² | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 10 |
Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 57 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 57 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 50.3 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 71.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 18 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali