Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 24–10 | Larghezza morsetto(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale del connettore(mm²) | fili flessibili 0.2–6mm² · fili rigidi 0.2–10mm² | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 6 |
Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 41 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 41 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 69.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali