Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3212139 |
3212140 |
3212143 |
3212170 |
3212300 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | Tipo di connettore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 24–12 | 6.2 | 0,2 - 6 | 0,2 - 4 | 500 | 24 | 48.8 | 70.5 | 6.2 | 10–12 | Collegamento rapido | Morsetto N | Sì | |||
4.39 € | 50 | 7 giorni | Bianco | 24–10 | - | 0.20–6 | 0.20–4 | - | - | - | 70.5 | - | 10–12 | Connettore a innesto | Morsetto N offset del sensore | - | |||
4.08 € | 50 | 7 giorni | Rosso | 24–10 | - | 0.20–6 | 0.20–4 | - | - | - | 70.5 | - | 10–12 | Connettore a innesto | Morsetto N offset del sensore | - | |||
7.85 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 20–10 | 8.2 | 0.5–10 | 0.5–6 | 500 | 30 | 49.6 | 100.8 | 8.2 | 12 (max) | Collegamento rapido | Morsetto N | Sì | |||
8.47 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 20–8 | - | 0.50–10 | 0.50–6 | - | - | - | 114.9 | - | 12 (min) | Connettore a innesto | Morsetto N offset del sensore | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | N. di file | 1 | Classe di infiammabilità | V0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Collegamento (componenti)
Tipo di connettore (categoria)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali