Codice articolo del costruttore: 3058172
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 3.01 €
Tempi di consegna: 88 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3058172
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 27–8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 13 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.1–10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,1 - 10 |
Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 50 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 49.8 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 79.9 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 13 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Raccordi a bullone | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di prova RSC, il codice articolo è il seguente: 3058172.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3058172.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali