Morsetto sezionatore di prova URDK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3026706

Codice componente
3026706
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.36 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 20–10
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 41
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 51 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 91
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di prova URDK, il codice articolo è il seguente: 3026706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3026706.

Supporto tecnico