Morsetto sezionatore di prova URTK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3026272

Codice componente
3026272
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.98 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 20–8
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 41
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 51 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 91
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di prova URTK, il codice articolo è il seguente: 3026272.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3026272.

Supporto tecnico