Morsetto sezionatore di prova URTK / SP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3070516

Codice componente
3070516
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.56 €

50 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Blu AWG 20–8 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.50–10
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.50–6 N. di file 1 Lunghezza di spelatura(mm) 11 (max)
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto N offset del sensore

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di prova URTK / SP, il codice articolo è il seguente: 3070516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3070516.

Supporto tecnico