Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3070310 |
3070311 |
3070312 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | Tipo di connettore (categoria) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.69 € | 50 | 7 giorni | 2 | 24–10 | 8.2 | 0,2 - 10 | 0,2 - 6 | 500 | 41 | 52 | 82 | 8.2 | V0 | Morsetto N | PA | Sì | |||
10.67 € | 50 | 7 giorni | - | 24–8 | - | 0.20–10 | 0,20 - 6 | - | - | - | - | - | - | Morsetto N offset del sensore | - | - | |||
10.69 € | 50 | 7 giorni | 2 | 24–10 | 8.2 | 0,2 - 10 | 0,2 - 6 | 500 | 41 | 52 | 82 | 8.2 | V0 | Morsetto N | PA | Sì |
Loading...
Color | Grigio | N. di file | 1 | Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Classe di infiammabilità
Tipo di connettore (categoria)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali