Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3070121 |
3070134 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | Tipo di connettore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 € | 50 | 7 giorni | 2 | 8.2 | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 1000 | 41 | 54.3 | 72.6 | 8.2 | V0 | Morsetto N | Sì | |||
7.68 € | 50 | 7 giorni | - | - | 0.20–10 | 0,20 - 10 | - | - | - | - | - | - | Morsetto N offset del sensore | - |
Loading...
Color | Grigio | AWG | 24–8 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) | Collegamento (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Classe di infiammabilità
Tipo di connettore (categoria)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali