Morsetto sezionatore di prova UTME

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3047400
3047452
3047453
3047454
3057416
3057432
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Materiale di isolamento

8.05 €

50 7 giorni Grigio24–88.20,2 - 100,2 - 103049.6100.88.210 (max)PA

5.31 €

50 7 giorni Grigio26–106.20.14–60,14 - 62849.5666.29 (max)-

5.31 €

50 7 giorni Grigio26–106.20.14–60,14 - 62849.5666.29 (max)PA

5.31 €

50 33 giorni Blu26–106.20.14–60,14 - 62849.5666.29 (max)PA

5.31 €

50 7 giorni Grigio26–126.20.14–60,14 - 62849.571.16.29 (max)-

5.31 €

50 7 giorni Grigio26–126.20.14–60,14 - 42849.586.56.29 (max)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Tensione nominale(V) 500 N. di file 1
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto N
Merci industriali

Supporto tecnico