Morsetto passante a tre livelli DOK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2717016

Codice componente
2717016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.50 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 2,5
Tensione nominale(V) 250 Tensione nominale (dettagli)(V) 250A (a 2.5mm²) Corrente nominale(A) 24
Corrente nominale (dettagli)(A) 26 N. di file 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 54.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 61.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max)
Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità
Materiale di isolamento PA Merci industriali No

Si trova sulla pagina di Morsetto passante a tre livelli DOK, il codice articolo è il seguente: 2717016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2717016.

Supporto tecnico