Codice articolo del costruttore: 2715966
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 5.39 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2715966
Numero di poli(Polo) | 3 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
Tensione nominale(V) | 250 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 250A (a 2.5mm²) | Corrente nominale(A) | 24 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 26 | N. di file | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 54.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 55 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsetto del detonatore a tre livelli DIK 1,5, il codice articolo è il seguente: 2715966.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2715966.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali