Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsettiere di installazione a tre livelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2714268
2714284
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Numero di poli
(Polo)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
N. di file Tipo (varie) Tipo di connettore (categoria) Materiale di isolamento

5.77 €

Disponibile 4 giorni 5443PIK 6 con involucro chiusoMorsetto PG-

4.24 €

Disponibile 4 giorni 4412-Morsettiera industrialePA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG 24–8 Larghezza morsetto(mm) 8.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 6 Contenuto(pz) 1
Tensione nominale(V) 400 Tensione nominale (dettagli)(V) 400V (a 6mm²) Corrente nominale(A) 41
Misura prodotto (altezza)(mm) 51.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 88 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Merci industriali No

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico