Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3001695 |
3100318 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | N. di file | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 50 | 7 giorni | 4 | 17.5 | 17.5 | 2 | 30 | 33.5 | PA | |||
6.06 € | 50 | 7 giorni | 2 | - | - | 1 | 23.5 | 22 | - |
Loading...
Color | Verde - giallo | AWG | 26–16 | Larghezza morsetto(mm) | 4.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 1,5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,5 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 400 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 4.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 6 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG a tre porte | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
N. di file
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali