Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3212131
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Verde - giallo | AWG | 20–6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 10 |
Corrente nominale(A) | 57 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 49.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 67.7 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 18 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG a tre porte |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli PT 10, il codice articolo è il seguente: 3212131.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212131.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali