Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Color | Verde - giallo | AWG | 20–4 | Larghezza morsetto(mm) | 12.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–25 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 16 | Corrente nominale(A) | 76 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 18 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG a tre porte |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali