Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3209536 |
3209565 |
3209594 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 100 | 7 giorni | 2 | 35.3 | 48.5 | |||
3.35 € | 100 | 70 giorni | 3 | 35.2 | 60.5 | |||
4.14 € | 50 | 70 giorni | 4 | 35.3 | 72.2 |
Loading...
Color | Verde - giallo | AWG | 26–12 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.14–2.5 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG a tre porte | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali