Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli PT 6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3211822

Codice componente
3211822
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.99 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 20–8
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 42.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 57.7
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10–12 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali No

Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli PT 6, il codice articolo è il seguente: 3211822.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211822.

Supporto tecnico