Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli PTI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214047
3214048
3214049
3214050
3214364
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Colore connettore Materiale di isolamento

4.97 €

50 50 giorni 24–100,2 - 60,2 - 640050.511410–12Molla di richiamoGrigioPA

4.97 €

50 7 giorni 24–100,2 - 60,2 - 640050.511410–12Molla di richiamoVerde - giallo-

4.26 €

50 7 giorni 24–100,2 - 60,2 - 640050.511410–12Molla di richiamoBlu-

4.26 €

50 7 giorni 24–100,2 - 60,2 - 640050.511410–12Molla di richiamoGrigio-

12.35 €

50 7 giorni 26–100.14–60,14 - 650060.192.79 (max)VitiVerde - giallo-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 5 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 6.2
Corrente nominale(A) 28 N. di file 3 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Merci industriali

Supporto tecnico