Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli QTC 1,5-QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3205093

Codice componente
3205093
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.30 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Verde - giallo AWG 24–16
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.25–1.5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,25 - 1,5
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 39.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 94
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA Merci industriali No

Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli QTC 1,5-QUATTRO, il codice articolo è il seguente: 3205093.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3205093.

Supporto tecnico