Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli QTC 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3206432

Codice componente
3206432
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.92 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 20–14
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,5 - 2,5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 2,5
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 39.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 62.6
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA Merci industriali No

Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli QTC 2,5, il codice articolo è il seguente: 3206432.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3206432.

Supporto tecnico