Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2775184
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Verde - giallo | AWG | 24–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
Tensione nominale(V) | 630 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 690V (a 4mm ²) | Corrente nominale(A) | 32 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 32 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 63.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG a tre porte |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli UDK 4, il codice articolo è il seguente: 2775184.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2775184.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali