Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1923076
Numero di poli(Polo) | 3 | Color | Verde - giallo | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 50.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V2 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG a tre porte | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli UK 5-TWIN, il codice articolo è il seguente: 1923076.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1923076.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali