Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli USLKG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0441119
0441504
0442079
3003923
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
-

6.33 €

50 7 giorni 24–125.20,2 - 40,2 - 2,5--425.27 (max)
-

6.44 €

50 7 giorni 24–126.20,2 - 60,2 - 4800-476.28 (max)
-

6.75 €

50 7 giorni 24–88.20,2 - 100,2 - 6--45.88.210 (max)

7.44 €

50 7 giorni 20–610.20.5–160,5 - 10-5745.810.210 (max)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo N. di file 1
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA Merci industriali No

Supporto tecnico