Morsetto per conduttore di protezione a tre livelli UT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044092
3044128
3044157
3044173
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

3.56 €

100 7 giorni 26–125.20,14 - 40,14 - 4--5.29 (max)

3.76 €

50 7 giorni 26–106.20.14–60,14 - 6--6.29 (max)

4.23 €

50 7 giorni 24–88.20,2 - 100,2 - 10--8.210 (max)

4.58 €

50 7 giorni 20–610.20.5–160,5 - 1610005710.210 (max)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 46.9 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 47.7 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali No

Supporto tecnico