Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3214362
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Grigio | AWG | 26–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 30 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 60.1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 92.7 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità a tre porte | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto a tre livelli UT 4-L / L, il codice articolo è il seguente: 3214362.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3214362.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali