Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3248030 |
3248031 |
3248035 |
3248036 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Pin per fila | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 200 | 7 giorni | Grigio | 24–12 | 5.2 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 24 | 2 | 5.2 | - | |||
1.17 € | 200 | 7 giorni | Blu | 24–12 | 5.2 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 24 | 2 | 5.2 | - | |||
1.38 € | 150 | 7 giorni | Grigio | 24–10 | 6.2 | 0,2 - 6 | 0,2 - 6 | 32 | - | 6.2 | PA | |||
1.38 € | 150 | 7 giorni | Blu | 24–10 | 6.2 | 0,2 - 6 | 0,2 - 6 | 32 | - | 6.2 | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Tensione nominale(V) | 500 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 34 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 29.9 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Pin per fila
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali