Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3208127 |
3208128 |
3208156 |
3208198 |
3208199 |
3208200 |
3210328 |
3212362 |
3212363 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74 € | 250 | 7 giorni | Rosso | 500 | 17.5 | 2 | 30.5 | 45 | |||
0.74 € | 250 | 7 giorni | Nero | 500 | 17.5 | 2 | 30.5 | 45 | |||
0.91 € | 200 | 7 giorni | Rosso | 500 | 17.5 | 3 | 30.5 | 54 | |||
2.68 € | 100 | 78 giorni | Grigio | 24 | 0.01 | 4 | 30.5 | 63.2 | |||
1.02 € | 200 | 70 giorni | Nero | 500 | 17.5 | 4 | 30.5 | 63.2 | |||
1.02 € | 200 | 22 giorni | Rosso | 500 | 17.5 | 4 | 30.5 | 63.2 | |||
1.33 € | 150 | 7 giorni | Grigio | 400 | 17.5 | 4 | 30.5 | 76.9 | |||
0.91 € | 200 | 7 giorni | Rosso | 500 | 17.5 | 3 | 32 | 55 | |||
0.91 € | 200 | 7 giorni | Nero | 500 | 17.5 | 3 | 32 | 55 |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 3.5 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–1.50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,50 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Configura
Proprietà di base
Color
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali