Morsetto passante PT 16 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3212138
3212142
3212144
3212146
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Merci industriali

2.35 €

100 7 giorni 2Grigio20–612.20.5–250,5 - 16100076301-52.675.412.218 (max)Collegamento rapidoNo

2.35 €

100 7 giorni 2Blu20–612.20.5–250,5 - 16100076301-52.675.412.218 (max)Collegamento rapidoNo

2.49 €

100 7 giorni -Arancione-4--2.510---240.14--Molla di richiamo-

2.35 €

100 7 giorni -Rosso-12.20,50–160,50 - 16100076-1252.675.4--Molla di richiamo-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico