Morsetto passante PT 2,5 / S-QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3211019
3211022
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

1.41 €

150 7 giorni Grigio

1.41 €

150 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–1.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,50
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 1
Pin per fila 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 35.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 48.6
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico