Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3040044
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 6 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 35.3 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 111.2 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Si trova sulla pagina di Morsetto passante PT 2,5-HEXA, il codice articolo è il seguente: 3040044.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3040044.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali