Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3061758 |
3211813 |
3211814 |
3211815 |
3211819 |
3211820 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Pin per fila | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 € | 150 | 7 giorni | - | Grigio | - | 0,50 - 6 | 0.50–6 | - | 2 | - | - | Molla di richiamo | - | |||
1.58 € | 150 | 7 giorni | 2 | Grigio | 20–10 | 0.5–10 | 0.5–6 | 30 | - | 8.2 | 10–12 | Collegamento rapido | No | |||
1.58 € | 150 | 7 giorni | - | Nero | - | 0,50 - 6 | 0.50–6 | - | 2 | - | - | Molla di richiamo | - | |||
1.58 € | 150 | 7 giorni | - | Rosso | - | 0,50 - 6 | 0.50–6 | - | 2 | - | - | Molla di richiamo | - | |||
1.58 € | 150 | 7 giorni | 2 | Blu | 20–10 | 0.5–10 | 0.5–6 | 30 | - | 8.2 | 10–12 | Collegamento rapido | No | |||
1.68 € | 150 | 7 giorni | - | Arancione | - | 0,50 - 6 | 0.50–6 | - | 2 | - | - | Molla di richiamo | - |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 42.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 57.7 |
Classe di infiammabilità | V0 | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Pin per fila
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Collegamento (componenti)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali