Morsetto passante PTMED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3212301

Codice componente
3212301
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.93 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.50–10
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.50–6 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 30
N. di file 1 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 49.6
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 114.9 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Morsetto a molla con blocco a innesto
Tipo di connettore (categoria) Continuità

Si trova sulla pagina di Morsetto passante PTMED, il codice articolo è il seguente: 3212301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212301.

Supporto tecnico