Morsetto passante PTPOWER 95

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3260100
3260109
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza morsetto
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

25.08 €

9 7 giorni 2525

78.99 €

3 7 giorni 7575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 4–3
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 25 - 95 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 25 - 95 Livello di contaminazione 3
Tensione nominale(V) 1500 Corrente nominale(A) 232 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 108.7 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 105.5 Lunghezza di spelatura(mm) 40 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Classe di isolamento I Merci industriali No

Supporto tecnico