Morsetto passante PTPOWER 95-FE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3260139
3260166
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Misura prodotto (altezza)
(mm)

25.08 €

9 7 giorni Nero - giallo99.8

25.08 €

9 7 giorni Blu108.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Larghezza morsetto(mm) 25 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 25 - 95
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 25 - 95 Tensione nominale(V) 1500 Corrente nominale(A) 232
N. di file 1 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto ad alta potenza Merci industriali

Supporto tecnico