Morsetto passante PTS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3213601

Codice componente
3213601
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.07 €

200 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,20 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–4 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32
N. di file 1 Pin per fila 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 43
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 62.4 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Continuità

Si trova sulla pagina di Morsetto passante PTS, il codice articolo è il seguente: 3213601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213601.

Supporto tecnico